Menu Vyhledávání

Na bázi akrylu Fóliové pásky

 (5 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Fóliové pásky v roli – 4081 s přesahem (jedna strana odnímatelná, druhá permanentní)

Skladem Ve výrobě

Fóliová páska Duraco® 4081 HI-LO je oboustranná lepicí páska s permanentním lepidlem na nekryté straně a se odnímatelným lepidlem na straně s krycí vrstvou. Krycí vrstva s přesahem pro snadnou aplikaci. Akrylové lepidlo skvěle odolává UV záření a vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fóliové pásky v roli – 4181 - s přesahem (jedna strana odnímatelná, druhá permanentní)

Skladem Ve výrobě

4181 je oboustranná lepicí páska s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní. Je potažena syntetickým kaučukem na otevřené straně a odnímatelným akrylovým lepidlem na uzavřené straně. Specifikace: Klasifikace: pro nepřímý styk s potravinami, dle směrnice FDA 175.105. Průměr středu: 76,0 (mm). Použití: ochranné a protiskluzové podložky, uchycení poutačů, spojování, opakovaně lepicí obálky, opakovaně lepicí obaly

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fóliové pásky v roli – 4503 odnímatelná páska s přesahem, na zalepování sáčků

Skladem Ve výrobě

4503 páska s krycí vrstvou, na zalepování sáčků. Tento produkt má odnímatelné akrylové lepidlo na jedné straně a permanentní akrylové lepidlo na otevřené straně. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem; přesah na obou stranách pro snadné a rychlé odstranění krycí vrstvy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fóliové pásky v roli – 8606 – páska na zalepování sáčků, s krycí vrstvou

Skladem Ve výrobě

Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Červené fóliové pásky Duraco v roli

Skladem Ve výrobě

Červené pásky Duraco® jsou vysoce kvalitní průhledné oboustranné pásky ideální na místa s horší přilnavostí. Mají vysokou odolnost vůči plastifikátorům (změkčovadlům), odolávají vysokým teplotám a dobře drží na površích s ochranou proti UV záření. Díky průhlednosti těchto pásek zůstává grafika ostrá a čitelná - žádné zamlžení nebo žlutý nádech. Možno dodat v rolích s délkou až 228,6 m pro využití v automatizovaném provozu a nebo ve formě nasekaných výseků. Specifikace: permanentní lepidlo na bázi akrylu na obou stranách. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: 14 F až 300 F; Tloušťka: 8 mm (lepidlo s nosičem); Průměr jádra: 76 mm. Použití: Cedule Prodejní prezentace Grafika s UV lakováním Extrudované profily Podklady s nízkou povrchovou energií jako např. polyetylen a polypropylen

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)