(5 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Fóliová páska Duraco® 4081 HI-LO je oboustranná lepicí páska s permanentním lepidlem na nekryté straně a se odnímatelným lepidlem na straně s krycí vrstvou. Krycí vrstva s přesahem pro snadnou aplikaci. Akrylové lepidlo skvěle odolává UV záření a vysokým teplotám.
4181 je oboustranná lepicí páska s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní. Je potažena syntetickým kaučukem na otevřené straně a odnímatelným akrylovým lepidlem na uzavřené straně. Specifikace: Klasifikace: pro nepřímý styk s potravinami, dle směrnice FDA 175.105. Průměr středu: 76,0 (mm). Použití: ochranné a protiskluzové podložky, uchycení poutačů, spojování, opakovaně lepicí obálky, opakovaně lepicí obaly
4503 páska s krycí vrstvou, na zalepování sáčků. Tento produkt má odnímatelné akrylové lepidlo na jedné straně a permanentní akrylové lepidlo na otevřené straně. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem; přesah na obou stranách pro snadné a rychlé odstranění krycí vrstvy.
Páska 4813 na permanentní uzavírání sáčků je z obou stran pokryta velmi silným lepidlem na bázi kaučuku. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku. Teplota při aplikaci: 41 F až 122 F; Provozní teplota: -4 F až 149 F; Klasifikace: Nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Použití: Nižší teplota pro řezání horkým drátem, zvýšená řezná rychlost
Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku