(10 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení hlavy, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento výrobek je k dostání v celé řadě různých provedení.
Otočné západky jsou vhodné pro dvířka s velkou tloušťkou, například s izolací. Hlava s 5mm dvojzubem a pochromovaným povrchem. Třída ochrany IP65, dodáváno s pryžovým těsněním. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím, levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5 × 19,0 mm.
Plastové čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou lehčí alternativu ke svým kovovým verzím. Jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, plastovou pojistnou matici je v případě zájmu nutno objednat samostatně. 4 provedení hlavy
Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení 5mm dvojzub, pojistná matice je součástí balení.
Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči
Čtvrtotáčkové minizámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevné, tlakově lité zinkové slitiny
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2 × 22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Malé čtvrtotáčkové zámky s natočeným pouzdrem mají s vnitřní pružinu, která umožňuje zdvih jazýčku o 1 mm. Jazýček je otočený o 45 vůči pouzdru zámku. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku