uzamknutelné klíčem

 (32 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Bajonetové zámky k posuvným dveřím

Skladem Ve výrobě

Montáž na okraj dvou posuvných skleněných dvířek. Bajonet brání otevření dvířek. Tyto zámky jsou ideální do vitrín a skříně. Neodvrtatelný střed pro vysokou úroveň zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bezpečnostní čtvrtotáčkové západky

Skladem Ve výrobě

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cylindrický vačkový zámek

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

HVAC uzávěr s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru L se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Malé cylindrické zámky a západky

Skladem Ve výrobě

Cylindrické zámky a západky mají tělo z pochromovaného tlakově litého zinku a ocelový jazýček. Provedení pro různé montážní otvory, možnost stejného klíče nebo různých klíčů. Možnost výběru z různých úhlů otočení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mini zámky s pružinou a pouzdrem natočeným o 45

Skladem Ve výrobě

Malé čtvrtotáčkové zámky s natočeným pouzdrem mají s vnitřní pružinu, která umožňuje zdvih jazýčku o 1 mm. Jazýček je otočený o 45 vůči pouzdru zámku. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Minizámky s křídlovým úchopem

Skladem Ve výrobě

Minizámky s kličkou jsou ideální do omezených prostor. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny s různým rozpětím zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové zámky do dřeva

Skladem Ve výrobě

Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytkové zámky pro skleněné vitríny

Skladem Ve výrobě

Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastové zacvakávací čtvrtotáčkové zámky

Skladem Ve výrobě

Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení 5mm dvojzub, pojistná matice je součástí balení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastové čtvrtotáčkové zámky

Skladem Ve výrobě

Plastové čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou lehčí alternativu ke svým kovovým verzím. Jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, plastovou pojistnou matici je v případě zájmu nutno objednat samostatně. 4 provedení hlavy

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vačkové nábytkové zámky

Skladem Ve výrobě

Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací bajonetový zámek

Skladem Ve výrobě

Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením - odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací zámek na prosklené dveře

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově litého zinku má zvýšenou úroveň zabezpečení díky neodvrtatelnému středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací zámky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově litého zinku má zvýšenou úroveň zabezpečení díky neodvrtatelnému středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s křídlovým úchopem

Skladem Ve výrobě

Jazýčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dodávány s pryžovým těsněním. 3 různá provedení a s různými rozpětími zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

nábytkové zámky do plechových skříněk

Skladem Ve výrobě

Kovová rukojeť se zámkem a plastové tělo. Ideální pro náročná použití, například pro plechové šatní skříně a nebo průmyslové vybavení. Speciální jazýček umožňuje vícebodové zamykání a je uzpůsoben pro jednoduché připojení táhel. Rychlá a jednoduchá montáž zacvaknutím. Zámek má krytku proti prachu z nerezavějící oceli. Provedení zámku se stejnými a nebo s rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem a otvorem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny

Skladem Ve výrobě

Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2 × 14,2, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2 × 14,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a třídou ochrany IP 65 jsou ideální pro kryty strojů a zařízení nebo rozvodné skříně. Kombinace 6 různých provedení, 7 rozměrů rozpětí zachycení a 3 druhů materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky s úchytem Paco

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkové zámky s úchytem Paco Pochromovaný ocelový jazýček a pryžové těsnění Pouzdro z tlakově litého zinku (Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1). Tyto zámky jsou ideální např. pro rozvodné skříně nebo kryty strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky se snadnou montáží

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2 × 22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2