Menu Vyhledávání

S pružinou Čtvrtotáčková západka s jazýčkem

 (2 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny

Skladem Ve výrobě

Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2 × 14,2, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2 × 14,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mini zámky s pružinou a pouzdrem natočeným o 45

Skladem Ve výrobě

Malé čtvrtotáčkové zámky s natočeným pouzdrem mají s vnitřní pružinu, která umožňuje zdvih jazýčku o 1 mm. Jazýček je otočený o 45 vůči pouzdru zámku. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)