(10 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Jazýčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dodávány s pryžovým těsněním. 3 různá provedení a s různými rozpětími zachycení
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dodávány s pryžovým těsněním. 3 různá provedení a s různými rozpětími zachycení
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím, levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5 × 19,0 mm.
Plastové čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou lehčí alternativu ke svým kovovým verzím. Jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, plastovou pojistnou matici je v případě zájmu nutno objednat samostatně. 4 provedení hlavy
Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení 5mm dvojzub, pojistná matice je součástí balení.
Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2 × 22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku