DIN Chránič přírub se zvýšeným čelem

 (4 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Chrániče čel přírub - kónický střed

Skladem Ve výrobě

Kónické chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý polyetylen je odolný materiál. Navrženo pro ochranu přírub DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Chrániče čel přírub - soudkové

Skladem Ve výrobě

Soudkové chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý polyetylen je odolný materiál. Navrženo pro ochranu přírub DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

samolepicí chrániče přírub se zvýšeným čelem

Skladem Ve výrobě

Samolepicí chrániče chrání celé čelo příruby a jsou odolné vůči ozónu a nepříznivým povětrnostním vlivům. Maximální provozní teplota až +100 C. Odolnost vůči benzínu, olejům a neoxidujícím kyselinám. Samolepicí chrániče jsou vyráběny se standardní tloušťkou 1,5 mm. K dispozici je také provedení s děrováním pro pískování otvorů.N•Chrání čelo přírubyN•Pro příruby podle norem DIN i ANSIN•Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivůmN•Teplotní odolnost od −15C do +70CN•Odolné vůči benzínu, oleji a bezkyslíkatým kyselinámN•Provedení s otvory umožňuje pískování otvorů pro šroubyN•Standardní tloušťka 1,5 mmN•Všechny přírubové kroužky podle ANSI jsou vhodné pro řady tlakových skupin 150, 300, 400, 600, 900, 1500 a 2500 (lb)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Žebrované chrániče čel přírub

Skladem Ve výrobě

Žebrované chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý polyetylen je odolný materiál. Navrženo pro ochranu přírub DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)