ASME Chránič přírub se zvýšeným čelem

 (2 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

chrániče přírub ANSI se zvýšeným čelem a výstupky

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů a nebo spojovacího materiálu. Vyrobeno z polyetylenu. Odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a ropě. Chránič splňuje požadavky norem ANSI B16.5 a API pro použití na přírubách ASA a BS1560.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

samolepicí chrániče přírub se zvýšeným čelem

Skladem Ve výrobě

Samolepicí chrániče chrání celé čelo příruby a jsou odolné vůči ozónu a nepříznivým povětrnostním vlivům. Maximální provozní teplota až +100 C. Odolnost vůči benzínu, olejům a neoxidujícím kyselinám. Samolepicí chrániče jsou vyráběny se standardní tloušťkou 1,5 mm. K dispozici je také provedení s děrováním pro pískování otvorů.N•Chrání čelo přírubyN•Pro příruby podle norem DIN i ANSIN•Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivůmN•Teplotní odolnost od −15C do +70CN•Odolné vůči benzínu, oleji a bezkyslíkatým kyselinámN•Provedení s otvory umožňuje pískování otvorů pro šroubyN•Standardní tloušťka 1,5 mmN•Všechny přírubové kroužky podle ANSI jsou vhodné pro řady tlakových skupin 150, 300, 400, 600, 900, 1500 a 2500 (lb)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)