Bezpečnostní plomby a přelepky
(14 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Filtrovat
Bezpečnostní plomby
Bezpečnostní plomby pro ochranu kontejnerů a jiných přepravovaných komodit zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a snižují riziko kontaminace. V mnoha různých provedeních, například kontejnerovém, lankovém, s hladkým a nebo vroubkovaným páskem, s kovovým uzavíracím mechanismem. apod.
CartLock - plomby do omezeného prostoru
Naše plomby do úzkého prostoru jsou speciálně navrženy pro odhalení neoprávněné manipulace nebo porušení v případech, kdy je potřeba použít velmi tenkou plombu. Nabízíme širokou škálu barev a tvarů, které umožňují snadné nasazení jednou rukou.
Kontejnerové plomby
Kontejnerové plomby nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít pákové kleště. Vyhovují normě ISO 17712:2013 a mají velmi pevný ocelový uzavírací mechanismus i čep. Některé typy mají také ochranný potah z ABS. Díky vysoké hodnotě minimální pevnosti v tahu, která vyhovuje mezinárodním normám pro zabezpečení, jsou ideální k plombování kontejnerů v kombinované přepravě.
Lankové plomby s kovovým zámkem
Lankové plomby s kovovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Varianty s průměrem lanka 3,5 mm a vyšším vyhovují normě ISO 17712:2013. Tento produkt má hliníkové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.
Lankové plomby s plastovým zámkem
Naše lankové plomby s plastovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Tento produkt má cenově příznivé plastové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.
Plomby na měřiče energií
Plomby na přípojky a měřiče spotřeby jsou speciálně navrženy pro odhalení neoprávněné manipulace či porušení u široké škály měřičů spotřeby. Jsou vhodné i do objektů, které vyžadují tenkou drátovou plombu. Drát lze prostrčit malými či obtížně přístupnými otvory, utáhnout ho a zajistit v těle plomby.
Plomby na principu visacího zámku
Naše visací zámkové plomby upozorní na neoprávněnou manipulaci nebo porušení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát.
Plomby s pevnou délkou - kovové
Kovové plomby s pevnou délkou nabízejí vysokou pevnost a dokáží odradit, zabránit a upozornit na případnou neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Tento produkt má plochý pásek, který se v předem dané délce bezpečně uzamkne. K jeho odstranění je nutné použít střihací nástroj.
Plomby s pevnou délkou - plastové
Plastové plomby s pevnou délkou nabízejí snadný a cenově přijatelný způsob odhalení neoprávněné manipulace nebo porušení. Tyto produkty mají plochý pásek, který se v předem dané délce bezpečně uzamkne.
Průzorová okénka
Průzorová okénka umožňují sledovat počítadla, stupnice a přístroje uzavřené pod krytem tohoto zařízení. Dodáváno a těsnicím O-kroužkem, který zabraňuje pronikání nečistot a vlhkosti do krytu stroje nebo zařízení.
Samolepicí plomby a ochranné přelepky
Samolepicí plomby a ochranné přelepky nabízejí snadný způsob, jak zjistit, zda byl předmět nebo balíček otevřen. Tyto produkty lze snadno nalepit, ale po jejich sloupnutí se objeví nápis „VOID“.
Zatahovací plomby s hladkým páskem
Zatahovací plomby s hladkým páskem patří mezi indikativní plomby, které odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Tyto produkty mají pásek, který se snadno nasadí a utáhne na požadovaný průměr. Díky široké škále pevností v tahu a možností odtržení jsou vhodné pro řadu různých použití.
Zatahovací plomby se zoubkovaným páskem
Zatahovací plomby se zoubkovaným páskem patří mezi indikativní plomby, které odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Dokážou bezpečně sevřít i kluzké materiály. Tyto produkty mají pásky, které jsou ideální pro bezpečné sevření kluzkých materiálů. Díky široké škále pevností v tahu a možností odtržení jsou vhodné pro řadu různých použití.
těsnění z materiálu Sealon
Jedinečný plast, který se více než hodí pro výrobu za studena tvarovaných plastových produktů, např. nesyntetických těsnění.