bez možnosti vysazení dveří

Našli jsme 29 produktů pro bez možnosti vysazení dveří, Vodorovná orientace

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Horizontální vodicí lišty pro karty PCB – horizontální/zacvakávací, s přítlakem

Skladem Ve výrobě

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Zacvakávací vodicí lišty usnadňují instalaci i odstranění prvků pro uchycení desek a přítlak v lištách zvyšuje spolehlivost upevnění desek v zařízení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klíče k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Kvůli vyšší úrovni zabezpečení jsou klíče často vyráběny přímo ke konkrétním zámkům. U některých provedení je však třeba je objednávat samostatně. Toto je kompletní sortiment klíčů pro naše zámky a západky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně protiprachových krytek. které chrání zámek před vniknutím nečistot. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Montážní desky

Skladem Ve výrobě

Sortiment příslušenství vačkových zámků obsahuje také podložky do dřeva a montážní desky. Podložka zabraňuje protáčení vačkového zámku v montážní otvoru v případě, že je nutné zámek montovat do kulatého otvoru, např. při montáži do dřeva. Vymezovací montážní deska je vyrobena z oceli a umožňuje bezpečné uchycení vačkového zámku pro plochooválný montážní otvor o rozměrech 19 mm x 15,9 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Navařovací patky

Skladem Ve výrobě

Navařovací patky s nízkým profilem zpevňují a chrání standardní kovové podstavné nohy. Hladký materiál chrání podlahy a snižuje hlučnost. Podstavec zcela obepíná a chrání kovovou podstavu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory s otvorem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohová převodka na táhlo

Skladem Ve výrobě

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sada s příslušenstvím obsahuje lišty, držák a tyč. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a zbytek z černého polyamidu. Zámek není součástí sady a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s atraktivním designem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle pro odolnost vůči neoprávněné manipulaci a atraktivní vzhled. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, typ 1 se zámkem (varianta stejnými klíči) a typ 2 bez zámku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ nelze uzamknout

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora se zarážkou

Skladem Ve výrobě

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním vzhledem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora uzamykatelná klíčem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. 4 různá provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory s pružinou

Skladem Ve výrobě

Závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. 4 různá typy provedení z pozinkované a nebo nerezavějící a oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Upevňovací kroužky

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků se dodává s řadou příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí lišty desek plošných spojů – horizontální/samolepicí/bez montáže

Skladem Ve výrobě

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Samolepicí upevnění zajišťuje vyšší stabilitu a delší životnost

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí lišty desek plošných spojů – horizontální/samolepicí/bez montáže/snadné zasunutí/jednostranné

Skladem Ve výrobě

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Zacvakávací vodicí lišty usnadňují instalaci i odstranění prvků pro uchycení desek

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí lišty pro karty PCB – horizontální/zacvakávací/multi-panel

Skladem Ve výrobě

Elektrostatické vodicí lišty pro více tlouštěk karet mají přítlačná křidélka pro pevnější uchycení desky s plošným spojem a rozšířený vstup, který pomáhá zavést desku do lišty. Tyto vodicí lišty zajišťují deskám vodorovnou podporu v těsných prostorách, například v rámových systémech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí lišty pro karty PCB – horizontální/zacvakávací/nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné vodicí lišty pro karty se skládají ze tří dílů, a to ze střední drážky (ACGC) a dvou koncovek (ACGE), které lze snadno zacvaknout do montážních otvorů v rámu. Drážky se dodávají s délkou 4 stopy, kterou lze seříznout na libovolnou požadovanou délku. Jsou určeny k upevnění desek tloušťky 0,062". Výpočet délky drážky: odečtěte 0,34" (konstantní hodnota) od celkové délky sestaveného prvku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí lišty pro karty PCB – horizontální/zacvakávací/s hlubokou drážkou

Skladem Ve výrobě

Hloubka drážky 0,200" umožňuje maximální upevnění desky plošných spojů. Vhodné k použití při vysokých vibracích a otřesech. Vhodné pro tloušťku DPS: 1/16", 3/32" a 1/8" Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. UL94 V-0, černý polyamid 6/6, 500ks v balení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí lišty pro tenké karty – horizontální/zacvakávací/úzké

Skladem Ve výrobě

Menší šířka nabízí vyšší hustotu umístění nebo lepší obtékání vzduchem. Rozšíření na obou stranách umožňuje rychlé a snadné zavedení desky s plošnými spoji z libovolné strany. Pro velikosti .062 PCB13 s délkou od 2,5 do 8,5". Přírodní polyamid UL94 V-2. Montáž do desek tloušťky 0,047–0.090"

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zacvakávací horizontální vodicí lišty pro karty PCB s rozšířením na obou koncích

Skladem Ve výrobě

Vodicí lišty se žlábkem pro karty nabízejí elegantní vzhled a mají na obou koncích rozšíření, která umožňují rychlé a snadné vložení desky s plošnými spoji. Tyto vodicí lišty zajišťují deskám vodorovnou podporu v těsných prostorách, například v rámových systémech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zacvakávací horizontální vodicí lišty pro karty PCB s rozšířením na obou koncích a s úchopy

Skladem Ve výrobě

Rozšíření na obou stranách umožňuje rychlé a snadné zavedení desky s plošnými spoji z libovolné strany. Boční úchyty přidržují desku plošných spojů. Konstrukce s dutými čepy usnadňuje vložení vodicí lišty. Vhodné pro DPS tloušťky .062. K zacvaknutí do 2 otvorů s panelem tloušťky .062". 8 délek; od 2,5" do 6". Pro horizontální uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. UL94 V-2 polyamid 6/6, přírodní, 500ks v balení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zacvakávací horizontální vodicí lišty s rozšířením na jednom konci

Skladem Ve výrobě

Jeden zkosený konec pro snadnou a rychlou montáž DPS. Vhodné pro DPS 1/16. Dostupné v délce od 2,5 do 8". K zacvaknutí do 2 otvorů s tloušťkou panelu od .047 do .090". Přírodní polyamid 6/6 UL94 V-2, 500ks v balení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2