bez možnosti vysazení dveří

Našli jsme 73 produktů pro bez možnosti vysazení dveří, Specifické aplikace

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 3
Seznam Mřížka

Chrániče Banjo

Skladem Ve výrobě

Chrániče Banjo poskytují vnější ochranu šroubů Banjo. Rychlá a jednoduchá montáž. Otočné kloubové spoje Banjo umožňují otáčení o 360 v jedné rovině a bez úniku provozní kapaliny, především v systémech s vysokými tlaky a teplotami, například v tlakových palivových systémech, turbodmychadlech, klimatizacích a brzdových zařízeních. Použití ve strojírenství, především v oblasti hydrauliky, pneumatiky a automotive. Pro hydraulické prvky Banjo podle normy DIN 7642 B/E

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fit zátky

Skladem Ve výrobě

Žluté fit zátky z polyetylenu LD jsou speciálně navrženy pro ochranu tlakových koncovek DKO (24 vsuvka s O-kroužkem) před poškozením a usazováním nečistot během přepravy, skladování a zpracování. Pružné žebro zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení ve šroubení a boční úchyt umožňuje jednoduchou demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hladké ukončovací krytky

Skladem Ve výrobě

Naše hladké ukončovací krytky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého polyamidu LD. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klenuté krycí zátky

Skladem Ve výrobě

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klíny pod trubky

Skladem Ve výrobě

Pro zabezpečení trubek během přepravy a skladování. Odolný vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Zajišťovací hřeby pro zarážky jsou součástí dodávky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klíče k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Kvůli vyšší úrovni zabezpečení jsou klíče často vyráběny přímo ke konkrétním zámkům. U některých provedení je však třeba je objednávat samostatně. Toto je kompletní sortiment klíčů pro naše zámky a západky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytka montážního otvoru

Skladem Ve výrobě

Chrání a kryjí šrouby na dýhované dřevotřísce. Provedení v bílé, světle hnědé, tmavě hnědé a týkové barvě

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Torx

Skladem Ve výrobě

Vyrobeno z polyetylenu LD, ve dvou provedeních: pro šrouby se zapuštěnou hlavou a pro šrouby bez zapuštění. Rychlé a elegantní řešení pro zakrytí různých šroubů s hlavičkou Torx.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Unicap

Skladem Ve výrobě

Chrání vyčnívající hlavy šroubů a vrutů. Krytky Unicaps jsou vyráběny v mnoha barevných provedeních, podložky jsou bílé. Dvě varianty krytek Unicaps - s nízkým a nebo vysokým profilem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na inbusové šrouby

Skladem Ve výrobě

Rychlé a elegantní zakrytí šroubů s vnitřním šestihranem. Provedení v šedé, bílé nebo černé barvě. Brání usazování prachu a nečistot.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek

Skladem Ve výrobě

Standardní kulaté ukončovací a ochranné krytky krytky mají všestranné využití k zakrytí závitů během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tyto krytky z polyetylenu LD lze použít na trubky, sloupky nebo táhla. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních - od krátkých krytek ytí otvorů až po dlouhé krytky k zakrytí dlouhých závitů. Krytky lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na podložkách

Skladem Ve výrobě

Krytky z polyamidu nebo HDPE chrání hlavy šroubů a nebo kryjí nevzhledné šrouby. Čtyři různá provedení. Vyráběno v černé, šedé nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ventily LPG

Skladem Ve výrobě

Černé LPG zátky a krytky z polyetylenu LD byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Součástí konstrukce dílu je páska, která zabraňuje ztrátě krytky a usnadňuje její opětovné nasazení. Zkušební tlak: Propan a jeho směsi (typ 1 a 2) 26 bar Butan (typ 3) 26 bar Nezávisle testováno na odolnost vůči uvedeným tlakům, při uzavření zaručuje těsnost proti pronikání plynu, účinné i za extrémních teplota nepříznivých podmínek (výsledky testu a osvědčení jsou k dispozici na vyžádání) Materiály: Typ 1: zátka: polyetylen HD, páska: polyetylen LD Typ 2: krytka: polyetylen HD Typ 3: krytka: polyetylen HD, páska: polyetylen LD

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šroubení s otvorem

Skladem Ve výrobě

Krytky na šroubení s otvorem se používají se na hadice a konce trubek, aby je chránily proti sklouznutí z armatury.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šrouby Banjo

Skladem Ve výrobě

Ochranná krytka a pojistná podložka v jednom. Chrání před mechanickým poškozením a usazováním nečistot. Snadná manipulace i při použití rukavic. Krytky na šrouby Banjo jsou vyrobeny z černého polyetylenu LD.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šrouby s vnitřním šestihranem

Skladem Ve výrobě

Kryjí a chrání šrouby s vnitřním šestihranem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky pro ventily tlakových láhví

Skladem Ve výrobě

Tyto žluté krytky pro ventily tlakových láhví z polyetylenu LD byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi. Chrání průmyslové plynové lahve před přístupem prachu a nečistot. Jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci, čímž snižují potenciální rizika. K dispozici je provedení s ventilační klapkou, která zabraňuje hromadění plynu při náhodném úniku. Náš sortiment je dostupný v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně protiprachových krytek. které chrání zámek před vniknutím nečistot. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky šroubů s křížovou drážkou

Skladem Ve výrobě

Krytky z polyamidu nebo HDPE chrání hlavy šroubů a nebo kryjí nevzhledné šrouby. Čtyři různá provedení. Vyráběno v černé, šedé nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulatá flexi krytky - vinyl

Skladem Ve výrobě

Pružná vinylová kruhová krytka se dokáže roztáhnout na větší průměr a pevně obepnout objekt, aniž by se při tom roztrhla, praskla nebo poškodila. Dekorativní zakončení, atraktivní lesklý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté krytky na konce trubek

Skladem Ve výrobě

Krytky na konce trubek jsou ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování. a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky. Krytky na konce trubek slouží stejnému účelu jako teplem smrštitelné koncové krytky, ale nesmršťují se během zahřívání. Jsou odolné vůči UV záření a povětrnostním podmínkám, takže jsou ideální pro venkovní použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kónické krytky a zátky s velkou přírubou

Skladem Ve výrobě

Široká příruba pro snadnou manipulaci. Kónický tvar umožňuje používat jako krytky i zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

LPG zátky

Skladem Ve výrobě

LPG zátky a krytky byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Montážní desky

Skladem Ve výrobě

Sortiment příslušenství vačkových zámků obsahuje také podložky do dřeva a montážní desky. Podložka zabraňuje protáčení vačkového zámku v montážní otvoru v případě, že je nutné zámek montovat do kulatého otvoru, např. při montáži do dřeva. Vymezovací montážní deska je vyrobena z oceli a umožňuje bezpečné uchycení vačkového zámku pro plochooválný montážní otvor o rozměrech 19 mm x 15,9 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nasazovací krytky matic

Skladem Ve výrobě

Tyto nasazovací krytky matic z polyetylenu LD představují hospodárnou variantu. Kryje a chrání šestihranné šrouby a matice. Náš sortiment zahrnuje široký výběr rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 3