bez možnosti vysazení dveří Krytky s tupým svarem SAE

 (20 Produkty)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Klíče k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu

Skladem Ve výrobě

Prachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky do montážních otvorů 20,2 × 22,2. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s tupým svarem SAE

Skladem Ve výrobě

Chrání povrch rozpojených přírub. Poloprůhledný materiál umožňuje vizuální kontrolu těsnicích kroužků. Bezpečné uchycení díky vnitřnímu lemu. Nabízíme široký sortiment krytů z přírodního nebo červeného polyetylenu pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Montážní desky

Skladem Ve výrobě

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Zahrnuje podložku a ocelovou desku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory s otvorem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Paletový podstavec

Skladem Ve výrobě

Navařovací patky s nízkým profilem zpevňují a chrání standardní kovové podstavné nohy. Hladký materiál chrání podlahy a snižuje hlučnost. Podstavec zcela obepíná a chrání kovovou podstavu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohová převodka na táhlo

Skladem Ve výrobě

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sada s příslušenstvím obsahuje lišty, držák a tyč. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a zbytek z černého polyamidu. Zámek není součástí sady a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s atraktivním designem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci - všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) a nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Tyto třmenové závory mají mnohostranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora se zarážkou

Skladem Ve výrobě

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním vzhledem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora uzamykatelná klíčem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada západek je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory s pružinou

Skladem Ve výrobě

Závory s pružinou slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje lepší přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Upevňovací kroužky

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků se dodává s řadou příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zavírací madlo k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Vyrobeno z polyamidu. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Západky Swell

Skladem Ve výrobě

Západky Swell mají rychlou a jednoduchou montáž Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

pevné závory a držáky - plast a pryž

Skladem Ve výrobě

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté po závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

přívěsky na klíče s okénkem pro popisek

Skladem Ve výrobě

Plastové přívěsky na klíče s okénkem pro popisek, součástí je jak vnitřní štítek, tak kovový kroužek. Díky různým barevným variantám lze zavést barevné kódování klíčů aj. Dodáváno jako náhodná kombinace 8 různých barev

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)