Menu Vyhledávání

Bez možnosti vysazení dveří Kov

 (15 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Montážní desky

Skladem Ve výrobě

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Zahrnuje podložku a ocelovou desku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory s otvorem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohová převodka na táhlo

Skladem Ve výrobě

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sada s příslušenstvím obsahuje lišty, držák a tyč. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a zbytek z černého polyamidu. Zámek není součástí sady a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s atraktivním designem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci - všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) a nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora se zarážkou

Skladem Ve výrobě

Tyto třmenové závory mají mnohostranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora se zarážkou

Skladem Ve výrobě

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním vzhledem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora uzamykatelná klíčem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada západek je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory s pružinou

Skladem Ve výrobě

Závory s pružinou slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje lepší přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Upevňovací kroužky

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků se dodává s řadou příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vystupující rohový závěs

Skladem Ve výrobě

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zavírací madlo k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Vyrobeno z polyamidu. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

pevné závory a držáky - plast a pryž

Skladem Ve výrobě

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté po závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)