bez možnosti vysazení dveří

Našli jsme 19 produktů pro bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Klíče k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Kvůli vyšší úrovni zabezpečení jsou klíče často vyráběny přímo ke konkrétním zámkům. U některých provedení je však třeba je objednávat samostatně. Toto je kompletní sortiment klíčů pro naše zámky a západky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně protiprachových krytek. které chrání zámek před vniknutím nečistot. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Montážní desky

Skladem Ve výrobě

Sortiment příslušenství vačkových zámků obsahuje také podložky do dřeva a montážní desky. Podložka zabraňuje protáčení vačkového zámku v montážní otvoru v případě, že je nutné zámek montovat do kulatého otvoru, např. při montáži do dřeva. Vymezovací montážní deska je vyrobena z oceli a umožňuje bezpečné uchycení vačkového zámku pro plochooválný montážní otvor o rozměrech 19 mm x 15,9 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Navařovací patky

Skladem Ve výrobě

Navařovací patky s nízkým profilem zpevňují a chrání standardní kovové podstavné nohy. Hladký materiál chrání podlahy a snižuje hlučnost. Podstavec zcela obepíná a chrání kovovou podstavu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočné třmenové závory s otvorem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohová převodka na táhlo

Skladem Ve výrobě

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sada s příslušenstvím obsahuje lišty, držák a tyč. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a zbytek z černého polyamidu. Zámek není součástí sady a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s atraktivním designem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle pro odolnost vůči neoprávněné manipulaci a atraktivní vzhled. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, typ 1 se zámkem (varianta stejnými klíči) a typ 2 bez zámku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ nelze uzamknout

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora se zarážkou

Skladem Ve výrobě

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním vzhledem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora uzamykatelná klíčem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory

Skladem Ve výrobě

Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. 4 různá provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenové závory s pružinou

Skladem Ve výrobě

Závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. 4 různá typy provedení z pozinkované a nebo nerezavějící a oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Upevňovací kroužky

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků se dodává s řadou příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zavírací madlo k zámkům a západkám

Skladem Ve výrobě

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Vyrobeno z polyamidu. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2 x 22,2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Západky Swell

Skladem Ve výrobě

Západky Swell

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

pevné závory a držáky - plast a pryž

Skladem Ve výrobě

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté po závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

přívěsky na klíče s okénkem pro popisek

Skladem Ve výrobě

Plastové přívěsky na klíče s okénkem pro popisek, součástí je jak vnitřní štítek, tak kovový kroužek. Díky různým barevným variantám lze zavést barevné kódování klíčů aj. Dodáváno jako náhodná kombinace 8 různých barev

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)