bez zámku Bez zámku

 (48 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Bezpečnostní čtvrtotáčkové západky

Skladem Ve výrobě

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Cylindrický vačkový zámek

Skladem Ve výrobě

Celá řada provedení, zámky s tlačítkem, čtvrtotáčkové zámky s montážní svorkou a cylindrické vačkové zámky s tlačítkem, které se otevírají jeho stisknutím a zamykají zaklapnutím. Jeden montážní otvor, tento typ zámků je určen pro dveře s tloušťkou do 16 mm. Západky s tlačítkem jsou dodávány se dvěma stejnými klíči (CH751), úchopem i zarážkou. Čtvrtotáčkové zámky se svorkou jsou dodávány včetně montážní svorky. Rychlá a snadná montáž, uzavření/otevření otočením o 90. Zámek lze namontovat na dveře o tloušťce až 6 mm a je ideální pro lehká dvířka. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a s univerzálním klíčem (master systém). Zámky v provedení Master systém se otevírají rozdílnými klíči, univerzální klíč však umožňuje otevřít všechny zámky tohoto typu. Univerzální klíč je nutno objednat samostatně. Každý zámek se dodává se dvěma klíči

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

HVAC uzávěr s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla bez zámečku

Skladem Ve výrobě

Tato řada kabelových sedel je pro snadnější protažení kabelu bez horního zajištění. Mají různé funkce různé způsoby montáže, možnost použití s optickými vlákny i varianta s bočním vstupem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla do hrany panelu

Skladem Ve výrobě

Tato řada kabelových sedel umožňuje přichycení vodičů k hraně panelu nebo k výřezu v panelu. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelová sedla, samolepicí nebo s uchycením pomocí šroubu

Skladem Ve výrobě

Kabely vklouznou do drátěného sedla a pak jsou zajištěny na místě i bez zamykání. Pro široký rozsah průměrů kabelu. Provedení pro uchycení pomocí šroubu a nebo se samolepicí základnou Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru L se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru T se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení

Skladem Ve výrobě

Pevné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Komprese 6mm. Při otočení klíčku o 90 se jazýček posune do uzamčené polohy. Při otočení klíčku o 180 dojde k přítlaku jazýčku. Kompresní západky jsou vyráběny v mnoha provedeních s různým rozpětím zachycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky s T rukojetí jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky - zdvihnout a otočit

Skladem Ve výrobě

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5 × 13,7 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s křídlovým úchopem

Skladem Ve výrobě

Tento kompresní zámek s křídlovým úchopem je vhodný pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje 6mm kompresi pro lepší odolnost vůči vibracím a izolaci hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s křídlovým úchopem - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Kompresní západky s křídlovým úchopem jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem a nebo bez zámku, několik variant povrchových úprav.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s rukojetí a zvýšenou spouští

Skladem Ve výrobě

Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0-24 mm nebo 24-26 mm. Provedení se stejnými klíči (5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky - malé

Skladem Ve výrobě

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4mm, dodáváno včetně těsnění. Ideální do omezených prostor, otočením jazýčku lze získat jiné rozpětí zachycení. Klíče je nutno objednat samostatně samostatně

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové rohové závěsy

Skladem Ve výrobě

Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého hliníku s různými povrchovými úpravami. Panely používají systém závěsů s čepem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka

Skladem Ve výrobě

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka mají vysoce kvalitní kolečka z polyamidu. Tato kolečka mají volnost pohybu v rozmezí 360 stupňů a přesné vyrovnávací seřízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelná Klika se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných nastavitelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z pochromovaného nebo černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 6mm a tři typy jazýčku: přímý, vystouplý a ohnutý. Vystouplý a ohnutý jazýček je možné otočit a získat tak jiné rozpětí zachycení. Dva různé montážní otvory, 20,2 mm x 22,2 mm nebo 19,2 mm x 22,2 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočná kolečka s narážecím čepem

Skladem Ve výrobě

Otočná kolečka s čepem se nejčastěji upevňují do objímky v dřevěných nebo kovových trubkových nohách. Tato kolečka se natlačí do otvoru a umožňují otáčení o plných 360 . Jsou určena pro lehké a středně náročné použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Otočná kolečka se závitovým čepem

Skladem Ve výrobě

Otočná kolečka se šroubem lze zašroubovat přímo do objímky nebo vložit do otvoru a z druhé strany zajistit našroubováním matice na závit šroubu. Tato kolečka umožňují otáčení o plných 360 .

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2