Menu Vyhledávání

Kulaté Pryž

 (27 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Antivibrační průchodky

Skladem Ve výrobě

Antivibrační silentbloky a průchodky fungují jako tlumiče rázů pro potlačení vibrací. Používají se u stacionárních strojů tam, kde dochází k pohybu nebo vibracím. Tyto produkty také pomáhají snižovat hlučnost. Jsou vyrobeny z černé neoprénové pryže s tvrdostí 60 Shore. Pochromováno dichromanem. Provozní teplota od -40 do +50ºC

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo dorazů pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Ve výrobě

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malá zařízení. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klenuté krycí zátky

Skladem Ve výrobě

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s přírubou

Skladem Ve výrobě

Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochrany. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyetylenu LD, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Protiskluzové samolepicí podložky

Skladem Ve výrobě

Samolepicí dorazy/bumpony poskytují tlumení a ochranu řady různých povrchů v mnoha aplikacích.

Tento sortiment zahrnuje černé adhezní kotoučky s protiskluzovou pěnou na jedné straně. Tyto mnohoúčelové kotoučky jsou k dispozici v balení po čtyřech buďto na roli nebo na podložce a jsou navrženy ke spojování mnoha povrchů včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Patří sem také protiskluzové podložky vyrobené PE pěnové pásky se silikonem impregnovanou papírovou podložkou. Jsou vhodné k použití při teplotách -29 C až 66 C.

  • Kaučukové lepidlo
  • Dlouhodobé řešení
  • Černý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychlonasazovací kabelové průchodky

Skladem Ve výrobě

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí podložky na kotouči

Skladem Ve výrobě

Tyto nalepovací kotoučky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.

  • Jsou k dispozici v různých průměrech
  • Odstranitelné.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí pěnové držáky CD

Skladem Ve výrobě

Jednoduchý a efektivní způsob uchycení CD nebo DVD disků do katalogů, knížek, časopisů, blahopřání, reklamních zásilek, propagačních materiálů a mnoha dalších typů tiskovin. CD držáky z vysokohustotního materiálu mají vyšší odolnost proti trvalé deformaci než standardní CD držáky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sendvičové silentbloky

Skladem Ve výrobě

Jsou vyrobena z přírodní pryže a oceli. Jsou k dostání ve třech provedeních a různých velikostech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky

Skladem Ve výrobě

Metrické silentbloky tlumí přenosy rázů mezi dvěma deskami, komponenty stroje nebo zařízení. Tlumí vibrace, hluk a rázy. Odolná a robustní základna z pryže. Šroub je kvůli vyšší pevnosti vlepený.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky KPR

Skladem Ve výrobě

Antivibrační silenbloky pro vysoké zatížení mají pouzdro z pozinkované oceli ST37 a antivibrační obložení z přírodní pryže. Jsou vyrobeny z pryže s tvrdostí 60 shore a k dispozici je také bezpečnostní provedení. Jsou dostupné v řadě rozměrů a s různou velikostí závitů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky pro vysokou zátěž

Skladem Ve výrobě

Silentbloky pro vysoké namáhání pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkovaná oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Souběžné ochranné zátky

Skladem Ve výrobě

Oblíbený sortiment souběžných ochranných zátek, který má univerzální využití. Jsou vyrobeny z přírodního polyetylenu LD a poskytují vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během přepravy nebo skladování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Soudkové zátky s přírubou

Skladem Ve výrobě

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Válcové PVC rozpěrky bez závitu

Skladem Ve výrobě

Tyto válcové rozpěrky bez závitu jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací dorazy a nožičky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nožičky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací nožičky nebo také gumové dorazy mají mnohostranné použití. Mají spoustu užitečných vlastností, které chrání povrch, tlumí vibrace, poskytují retenční sílu a jsou protiskluzové.

Náš sortiment zatlačovacích nožiček je navržen pro snadnou a rychlou montáž tak, aby se snadno daly zatlačit do otvorů, profilů a trubek nebo spodní části nábytku. Jsou využívány k zajištění stability a podpory v různých prostředích a oborech – kanceláře a prodejny, výroba malých a velkých spotřebičů, nábytek a skříně, pouzdra a kryty, skleněné police a podpěry stolů, stohování, elektrické a elektronické vybavení a mnoho dalších.

  • K dostání v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonu, pryže, polyethylenu LD (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Provedení: obdélníkové, pravoúhlé, kulaté a čtvercové
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Třída ohnivzdornosti UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací záslepky

Skladem Ve výrobě

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Záslepky

Skladem Ve výrobě

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s bočním úchytem

Skladem Ve výrobě

Chrání závitové i hladké otvory. Boční úchyt usnadňuje demontáž. Kónický tvar umožňuje použití pro celou řadu průměrů. Chrání usazování nečistot.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

pružné koncové krytky odolné vůči kyselinám

Skladem Ve výrobě

Pružné krytky z černého termoplastického elastomeru (TPE) jsou odolné vůči kyselinám. Použití na závity i hladké čepy a sloupky. Úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

zatlačovací pryžové dorazy a nožičky

Skladem Ve výrobě

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šroubovací dorazy – s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2