Ochrana produktů při přepravě nebo v rámci výrobního procesu je klíčem k zajištění trvalé funkčnosti produktů. S rozsáhlým sortimentem krytek a zátek od společnosti Essentra Components můžete být bez obav. Provedení z různých materiálů, od LDPE, přes PVC až po silikon. Můžete si vybrat obyčejné nebo těsnicí či rychlonasazovací řešení přizpůsobená různým typům závitů. Když je vyžadován bezpečný provoz hydraulických zařízení, přijdou vhod naše ochranná řešení pro hydrauliku, jako například fit zátky, zátky s bočním úchytem, krytky Banjo Union a krytky pro příruby s tupým svarem SAE. Nevíte, které řešení je pro Vás to pravé? Prohlédněte si naše příručky a užitečné rady, např. nákupní rádce, příručky pro konstruktéry a projektanty či stručný přehled sortimentu krytek a zátek.
Široký sortiment produktů pro bezpočet průmyslových odvětví. Řešení, která obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Krytky pro příruby s tupým svarem SAE poskytují maximální ochranu tupých svarů před poškozením a usazování nečistot. Jsou ideální např. pro ventily, čerpadla a tepelné výměníky. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže. Naše vysokoteplotní maskovací zátky mají vynikající chemickou odolnost a jsou navrženy i pro to nejnáročnější použití. Zátky a kluzáky do profilů se zatlačují do konců profilů pro nábytek, regály aj. Chrání konce profilů, zakrývají jejich ostré hrany a slouží jako koncové krytky nebo jako kluzáky či nožičky.
Víme, že maskování je klíčovou součástí výrobního a dokončovacího procesu. Náš široký sortiment vysokoteplotních maskovacích produktů vám poskytne řešení pro tryskání, práškové i mokré lakování, eloxování nebo galvanické pokovení. Pokud potřebujete maskovat nepravidelné tvary, vyzkoušejte naše maskovací pásky a disky. Nevíte, které řešení je to pravé? Prohlédněte si naše příručky a užitečné rady pro sortiment ochranných maskovacích řešení, např. nákupní rádce nebo průvodce výběrem správného materiálu.
Sortiment prvků na ochranu hadic a kabelů obsahuje důležité prvky pro ochranu většiny typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Klíčovými vlastnostmi tohoto sortimentu jsou dobrá odolnost vůči extrémním teplotám, oděru a prasknutí i snadnost nasazení a jde tedy o vhodné řešení i pro řadu rizikových aplikací. V našem sortimentu jsou hadicové spony, spojovací prvky, těsnicí kroužky a další.
Chraňte důležité části potrubí a přírub před poškozením během přepravy, manipulace a skladování s využitím řady našich speciálních ochranných řešení. Vyrábíme široký sortiment plastových krytů na potrubí, např. krytky uzavřené i s větracím otvorem nebo pružné kryty, které jsou odolné vůči prasknutí. Naše chrániče přírub spolehlivě chrání celou přírubu a ochrání ji před nečistotami i poškozením vnitřního povrchu. Kryty na potrubí a chrániče přírub poskytují ochranu opracovaného povrchu během zpracování, přepravy a skladování.
Poškozený produkt vás může stát dobré jméno nemluvě o nákladech na výměnu. Naše řešení ochrany nábytku jsou navržena tak, aby ochránila vaše nábytkářské výrobky během výrobních procesů, skladování i přepravy. Díky pestrému sortimentu ochranných záslepek, chráničů hran a rohů, ochranných návleků a mnoha typů chráničů hran se vaše výrobky spolehlivě a v pořádku dostanou k vašim zákazníkům. Většinu našich produktů si můžete vyzkoušet ještě před nákupem, takže neváhejte a objednejte si vzorek zdarma.
Bezpečnostní plomby jsou široce využívány v různých průmyslových odvětvích k ochraně značek a výrobků při přepravě v rámci celého dodavatelského řetězce. Ať už pracujete ve kterémkoliv průmyslovém oboru, moderní zabezpečovací proces bude vždy přítomen, ať už má chránit předmět, kontrolovat přístup do objektu nebo sledovat pohyby výrobků či peněz. Bezpečnostní plomby představují vysoce kvalitní řešení s nízkou hmotností, zajišťující účinný a transparentní proces zabezpečení. Tyto robustní plomby prokazující neoprávněnou manipulaci nabízejí efektivní podporu jistoty a bezpečnosti. Navštivte naši speciální stránku bezpečnostních plomb a objevte specifická řešení a aplikace.