Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,2129 Kč - 126,5368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
fenol
|
uchycení šroubem
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyamid
|
||||
10,5559 Kč - 23,5186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||||
59,9336 Kč - 60,854 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyamid
|
||||
362,6695 Kč - 494,5431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
238,2145 Kč - 241,7704 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
256,2029 Kč - 259,968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
5,9961 Kč - 8,2969 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
polyamid
|
Vnitřní závit
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
||||
8,5061 Kč - 11,7553 Kč | 249 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
polyamid
|
Vnitřní závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
||||
243,0115 Kč - 243,0115 Kč | 7 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
otvor se závitem
|
|
polypropylen
|
||||
10260814 | 8,2273 Kč - 17,5431 Kč | 52 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
|||
29,0046 Kč - 76,1482 Kč | 524 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
59,9336 Kč - 60,854 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||||
359,2531 Kč - 364,817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
282,363 Kč - 286,7694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
284,0084 Kč - 288,2196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Threaded Blind Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
6,5957 Kč - 9,1197 Kč | 250 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
polyamid
|
Vnitřní závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||||
40,7319 Kč - 89,4123 Kč | 6 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
||||
239,4556 Kč - 239,4556 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
otvor se závitem
|
|
polypropylen
|
||||
7,9902 Kč - 17,6197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
||||
32,9928 Kč - 74,0797 Kč | 1930 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku