Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka nohy od středu otvoru | Stupeň průhybu | Průměr drátu | Doporučený průměr čepu | Moment | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384,6601 Kč - 404,6566 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
|||||
270,9981 Kč - 285,2077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||||
384,6601 Kč - 404,6566 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
|||||
141,0211 Kč - 156,2764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
|||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
|||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
|||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
|||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
|||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
|||||
55,7781 Kč - 62,095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||||
56,8379 Kč - 63,1408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
|||||
60,5192 Kč - 67,3521 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
|||||
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
|||||
77,3503 Kč - 86,2888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
|||||
82,0915 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
|||||
87,8785 Kč - 97,8767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.079 in
2.0 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
|||||
109,4506 Kč - 121,5545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
|||||
223,6425 Kč - 248,3662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||||
340,9858 Kč - 358,8767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
|||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku