Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška pod záhyb | Kompatibilní průměr trubky | Barva | Provedení rukojeti | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8068 Kč - 9,6525 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
||||||
6,3726 Kč - 13,3826 Kč | 6157 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
4,6853 Kč - 10,2654 Kč | 3970 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
6,9025 Kč - 19,918 Kč | 3260 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
2,3845 Kč - 4,5581 Kč | 60820 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
6,9583 Kč - 19,918 Kč | 60 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
13,5262 Kč - 32,4817 Kč | 5 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
1,4642 Kč - 3,6695 Kč | 10600 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
||||||
5,285 Kč - 10,5718 Kč | 4940 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
||||||
13,9027 Kč - 38,1506 Kč | 350 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
1,4642 Kč - 3,1255 Kč | 3600 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
6,7631 Kč - 14,5555 Kč | 320 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
2,7052 Kč - 7,0709 Kč | 12600 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
8,3946 Kč - 21,3735 Kč | 4955 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
19,9267 Kč - 54,2383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
1,6872 Kč - 3,4013 Kč | 2130 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
||||||
8,3946 Kč - 24,0548 Kč | 3772 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
bílá
|
bez tvarování pro prsty
|
||||||
20,5124 Kč - 56,0769 Kč | 22680 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
bílá
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
1,6454 Kč - 3,6235 Kč | 540 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
3,6813 Kč - 7,8906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
červená
|
s tvarováním pro prsty
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku