Tato řada plochých závěsů má čepy s vnějším závitem na jednom křídle a otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na křídle druhém. Řada křídlových závěsů pro povrchovou montáž je k dispozici v různých materiálech a představuje řešení pro většinu aplikací.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Barva | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Maximum Mounting Hole Size | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
57,5664 Kč - 367,7175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
20124380 | 62,3223 Kč - 369,2496 Kč | 1861 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
64,3095 Kč - 404,4892 Kč | 39 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
stříbrná
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
63,0342 Kč - 404,4892 Kč | 218 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
45,0831 Kč - 283,4489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
1.969 in
50 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||||
42,5631 Kč - 254,3379 Kč | 66 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
20054076 | 50,7483 Kč - 302,6008 Kč | 443 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
62,3206 Kč - 369,2496 Kč | 18 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku