Rovný závěsný háček s rovným lankem, který se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu. Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Průměr drátu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6775 Kč - 17,5431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
4,3785 Kč - 7,8906 Kč | 266 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
4,8806 Kč - 8,7332 Kč | 1950 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
8,1297 Kč - 14,7853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
8,771 Kč - 15,9344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
7,1117 Kč - 12,9467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
11,6437 Kč - 21,1437 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
3,4025 Kč - 3,4025 Kč | 677 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
3.937 ft
1.2 m
|
|||||||||
22,6737 Kč - 41,1384 Kč | 234 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
6,9303 Kč - 8,1297 Kč | 73368 Skladem |
47.244 in
1200.0 mm
|
3.937 ft
1.2 m
|
||||||||
3,8766 Kč - 5,1556 Kč | 1000 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
6,0798 Kč - 11,0315 Kč | 999 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
5,4662 Kč - 9,8823 Kč | 497 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku