Závěsný háček ve tvaru S se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Průměr drátu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 245 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
4,1275 Kč - 4,1275 Kč | 344 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
3,5001 Kč - 3,5001 Kč | 700 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
3,8068 Kč - 7,814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku