Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní teplota | Upínací síla | Materiál magnetu | Velikost závitu | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188,7811 Kč - 212,8494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodymový
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
209,7538 Kč - 236,4994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodymový
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
265,8527 Kč - 299,7657 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
235,9974 Kč - 266,0618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
10191781 | 797,544 Kč - 895,7414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
220,254 Kč - 248,3244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodymový
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
51,1486 Kč - 57,6467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
magnet feritový
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
375,4706 Kč - 423,3283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
265,8527 Kč - 299,7657 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
261,6692 Kč - 295,0385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodymový
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
61,6209 Kč - 69,4716 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
magnet feritový
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
596,7705 Kč - 672,8519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
305,5806 Kč - 337,0256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
68,1748 Kč - 76,8623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
magnet feritový
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
220,254 Kč - 248,3244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
450,9943 Kč - 508,4736 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku