Závěsná oka pro vysoké zatížení

Ve výrobě

Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi. Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180 . Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Velikost závitu Průměr těla Výška základny max. nosnost (kg) Celková výška Prům. základny
497697
9 884,2059 Kč - 9 884,2059 Kč Ve výrobě
52.1 mm
M24
71.4 mm
52.1 mm
4200.0 kg
187.2 mm
25.4 mm
497683
3 607,086 Kč - 3 607,086 Kč Ve výrobě
24.4 mm
M10
31.8 mm
24.4 mm
450.0 kg
82.0 mm
11.1 mm
497681
3 607,086 Kč - 3 607,086 Kč Ve výrobě
24.4 mm
M8
31.8 mm
24.4 mm
400.0 kg
82.0 mm
11.1 mm
497685
4 369,9392 Kč - 4 369,9392 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M12
48.0 mm
38.1 mm
1050.0 kg
134.9 mm
19.1 mm
497689
4 527,8372 Kč - 4 527,8372 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M16
48.0 mm
38.1 mm
1900.0 kg
134.9 mm
19.1 mm
497687
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M12
48.0 mm
38.1 mm
1050.0 kg
174.6 mm
19.1 mm
497693
5 109,0698 Kč - 5 109,0698 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M20
48.0 mm
38.1 mm
2200.0 kg
174.6 mm
19.1 mm
497698
9 884,2059 Kč - 9 884,2059 Kč Ve výrobě
52.1 mm
M24
71.4 mm
52.1 mm
4200.0 kg
187.2 mm
25.4 mm
497686
4 369,9392 Kč - 4 369,9392 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M12
48.0 mm
38.1 mm
1050.0 kg
134.9 mm
19.1 mm
497690
4 369,9392 Kč - 4 369,9392 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M16
48.0 mm
38.1 mm
1900.0 kg
134.9 mm
19.1 mm
497694
4 541,9631 Kč - 4 541,9631 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M20
48.0 mm
38.1 mm
2200.0 kg
134.0 mm
19.1 mm
497684
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M12
48.0 mm
38.1 mm
1050.0 kg
174.6 mm
19.1 mm
497688
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M16
48.0 mm
38.1 mm
1900.0 kg
174.6 mm
19.1 mm
497692
4 541,9631 Kč - 4 541,9631 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M20
48.0 mm
38.1 mm
2200.0 kg
134.6 mm
19.1 mm
497696
9 884,2059 Kč - 9 884,2059 Kč Ve výrobě
52.1 mm
M20
71.4 mm
52.1 mm
3000.0 kg
187.2 mm
25.4 mm
497695
5 109,0698 Kč - 5 109,0698 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M20
48.0 mm
38.1 mm
2200.0 kg
174.6 mm
19.1 mm
497682
3 607,086 Kč - 3 607,086 Kč Ve výrobě
24.4 mm
M10
31.8 mm
24.4 mm
450.0 kg
82.0 mm
11.1 mm
497691
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč Ve výrobě
38.1 mm
M16
48.0 mm
38.1 mm
1900.0 kg
174.6 mm
19.1 mm
497680
3 736,901 Kč - 3 736,901 Kč Ve výrobě
24.4 mm
M8
31.8 mm
24.4 mm
400.0 kg
82.0 mm
11.1 mm
Závěsné šrouby: Výška základny: 52.1 mm | 2.051 in Povrch: černěno Výška těla - 52.1 mm | 2.051 in Celková výška - 187.2 mm | 7.37 in

497697

Cenové rozmezí
9 884,2059 Kč - 9 884,2059 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    25.4 mm
  • Výška základny
    52.1 mm
  • Průměr těla
    71.4 mm
  • Délka šroubu
    28.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    4200.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 24.4 mm | 0.961 in Povrch: černěno Výška těla - 24.4 mm | 0.961 in Celková výška - 82.0 mm | 3.228 in

497683

Cenové rozmezí
3 607,086 Kč - 3 607,086 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    11.1 mm
  • Výška základny
    24.4 mm
  • Průměr těla
    31.8 mm
  • Délka šroubu
    26.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    450.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 24.4 mm | 0.961 in Povrch: černěno Výška těla - 24.4 mm | 0.961 in Celková výška - 82.0 mm | 3.228 in

497681

Cenové rozmezí
3 607,086 Kč - 3 607,086 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    11.1 mm
  • Výška základny
    24.4 mm
  • Průměr těla
    31.8 mm
  • Délka šroubu
    21.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    400.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 134.9 mm | 5.311 in

497685

Cenové rozmezí
4 369,9392 Kč - 4 369,9392 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    25.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1050.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 134.9 mm | 5.311 in

497689

Cenové rozmezí
4 527,8372 Kč - 4 527,8372 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    25.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1900.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 174.6 mm | 6.874 in

497687

Cenové rozmezí
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    32.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1050.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 174.6 mm | 6.874 in

497693

Cenové rozmezí
5 109,0698 Kč - 5 109,0698 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    25.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    2200.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 52.1 mm | 2.051 in Povrch: černěno Výška těla - 52.1 mm | 2.051 in Celková výška - 187.2 mm | 7.37 in

497698

Cenové rozmezí
9 884,2059 Kč - 9 884,2059 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    25.4 mm
  • Výška základny
    52.1 mm
  • Průměr těla
    71.4 mm
  • Délka šroubu
    38.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    4200.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 134.9 mm | 5.311 in

497686

Cenové rozmezí
4 369,9392 Kč - 4 369,9392 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    32.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1050.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 134.9 mm | 5.311 in

497690

Cenové rozmezí
4 369,9392 Kč - 4 369,9392 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    32.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1900.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 134.0 mm | 5.276 in

497694

Cenové rozmezí
4 541,9631 Kč - 4 541,9631 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    38.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    2200.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 174.6 mm | 6.874 in

497684

Cenové rozmezí
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    25.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1050.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 174.6 mm | 6.874 in

497688

Cenové rozmezí
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    32.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1900.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 134.6 mm | 5.299 in

497692

Cenové rozmezí
4 541,9631 Kč - 4 541,9631 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    25.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    2200.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 52.1 mm | 2.051 in Povrch: černěno Výška těla - 52.1 mm | 2.051 in Celková výška - 187.2 mm | 7.37 in

497696

Cenové rozmezí
9 884,2059 Kč - 9 884,2059 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    25.4 mm
  • Výška základny
    52.1 mm
  • Průměr těla
    71.4 mm
  • Délka šroubu
    28.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    3000.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 174.6 mm | 6.874 in

497695

Cenové rozmezí
5 109,0698 Kč - 5 109,0698 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    38.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    2200.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 24.4 mm | 0.961 in Povrch: černěno Výška těla - 24.4 mm | 0.961 in Celková výška - 82.0 mm | 3.228 in

497682

Cenové rozmezí
3 607,086 Kč - 3 607,086 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    11.1 mm
  • Výška základny
    24.4 mm
  • Průměr těla
    31.8 mm
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    450.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 38.1 mm | 1.5 in Povrch: černěno Výška těla - 38.1 mm | 1.5 in Celková výška - 174.6 mm | 6.874 in

497691

Cenové rozmezí
4 916,1948 Kč - 4 916,1948 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    19.1 mm
  • Výška základny
    38.1 mm
  • Průměr těla
    48.0 mm
  • Délka šroubu
    32.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    1900.0 kg
Závěsné šrouby: Výška základny: 24.4 mm | 0.961 in Povrch: černěno Výška těla - 24.4 mm | 0.961 in Celková výška - 82.0 mm | 3.228 in

497680

Cenové rozmezí
3 736,901 Kč - 3 736,901 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    11.1 mm
  • Výška základny
    24.4 mm
  • Průměr těla
    31.8 mm
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    400.0 kg

Často koupeno

igubal® - třmenové spoje igus®
igubal® - třmenové spoje igus®
igubal® - třmenové spoje igus®
Naklápěcí závěsná oka
Naklápěcí závěsná oka
Naklápěcí závěsná oka
Lešenářské ochranné návleky
Lešenářské ochranné návleky
Lešenářské ochranné návleky
Krytky na ventily LPG
Krytky na ventily LPG
Krytky na ventily LPG
bezpečnostní závěsná oka
bezpečnostní závěsná oka
bezpečnostní závěsná oka
Energetický řetěz - koncový díl
Energetický řetěz - koncový díl
Energetický řetěz - koncový díl
Čepy s otvorem pro závlačku
Čepy s otvorem pro závlačku
Čepy s otvorem pro závlačku
Energetický řetěz - otvíratelný
Energetický řetěz - otvíratelný
Energetický řetěz - otvíratelný
Průchodkové panely
Průchodkové panely
Průchodkové panely

Často koupeno

Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Kulové rukojeti
Kulové rukojeti
Kulové rukojeti
Zkosené kuželové rukojeti
Zkosené kuželové rukojeti
Zkosené kuželové rukojeti

Parametry produktu

Sortiment Svěrky, závěsná oka a magnety

Sada produktů Závěsná oka a vázací body

Materiál Nerezavějící ocel Ocel

standardní ASME ASTM