Objednací číslo:
12598
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 - 1999 | 12,5631 Kč |
2000 + | 6,0774 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Červená |
---|---|
Provedení montáže | Zatlačením |
Plný materiál | LD polyethylen |
Materiál | Polyethylen LD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M40,M42,1-5/8"UNF&JIC,1-1/4"BSP |
Hlavní průměr | 45.4 mm |
Hlavní průměr | 1.787 in |
Celková výška | 14.0 mm |
Celková výška | 0.551 in |
Průměr kroužku | 41.5 mm |
Průměr kroužku | 1.634 in |
Vnitřní délka kroužku | 7.0 mm |
Vnitřní délka kroužku | 0.276 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku