Objednací číslo:
12369
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 9,2858 Kč |
2500 + | 4,4369 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Červená |
---|---|
Provedení montáže | Zatlačením |
Plný materiál | LD polyethylen |
Materiál | Polyethylen LD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M32,1-5/16"UNF&JIC,1"BSP |
Hlavní průměr | 35.6 mm |
Hlavní průměr | 1.402 in |
Celková výška | 19.0 mm |
Celková výška | 0.748 in |
Průměr kroužku | 32.0 mm |
Průměr kroužku | 1.26 in |
Vnitřní délka kroužku | 7.0 mm |
Vnitřní délka kroužku | 0.276 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku