Menu Vyhledávání

Zacvakávací zátka - Kompatibilní velikosti závitu (vše) M28,1-1/8"UNF&JIC,7/8"BSP ; Polyetylen LD

Objednací číslo: 12368

Ve výrobě
This red LDPE snap-fit plug is a quick and easy fit with a single turn allowing a tight fit once pushed into position. A single rib fits into a thread for a secure fit.
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 7,3335 Kč
3000 + 3,4983 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 200,05 Kč

300 x 7,3335 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Červená
Provedení montáže Zatlačením
Plný materiál polyetylen LD
Materiál Polyetylen LD
Hlavní průměr 32.7 mm
Celková výška 19.0 mm
Průměr kroužku 27.9 mm
Vnitřní délka kroužku 7.0 mm

Užitečné informace

Dokumenty