Objednací číslo:
12365
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 5,4417 Kč |
5000 + | 2,6223 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Červená |
---|---|
Provedení montáže | Zatlačením |
Plný materiál | LD polyethylen |
Materiál | Polyethylen LD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M20,1/2" BSP |
Hlavní průměr | 22.7 mm |
Hlavní průměr | 0.894 in |
Celková výška | 19.0 mm |
Celková výška | 0.748 in |
Průměr kroužku | 21.3 mm |
Průměr kroužku | 0.839 in |
Vnitřní délka kroužku | 7.0 mm |
Vnitřní délka kroužku | 0.276 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku