Menu Vyhledávání

Zacvakávací zátka - Kompatibilní velikosti závitu (vše) M16,5/8"UNF,5/8"JIC,3/8"BSP ; Polyetylen LD

Objednací číslo: 12364

Ve výrobě
This red LDPE snap-fit plug is a quick and easy fit with a single turn allowing a tight fit once pushed into position. A single rib fits into a thread for a secure fit.
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 3,7932 Kč
10000 + 1,8412 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 793,20 Kč

1000 x 3,7932 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Červená
Provedení montáže Zatlačením
Plný materiál polyetylen LD
Materiál Polyethylen LD
Hlavní průměr 19.5 mm
Celková výška 19.0 mm
Průměr kroužku 16.5 mm
Vnitřní délka kroužku 5.0 mm

Užitečné informace