Menu Vyhledávání

Zacvakávací zátka - Kompatibilní velikosti závitu (vše) M18,3/4" UNF,3/4" JIC,1/2" BSP ; Polyethylen LD

Objednací číslo: 10314

11370 Skladem
Tato zacvakávací zátka z červeného polyetylenu LD má rychlou montáž i demontáž. Jedno pootočení zátkou po jejím nasazení zajistí její pevné uchycení.Žebrování umožňuje bezpečné upevnění.
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
700 - 6999 4,5328 Kč
7000 + 2,1864 Kč
Standardní balení: 7000

Objednávejte násobky 700

Cena celkem:

3 172,96 Kč

700 x 4,5328 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Červená
Provedení montáže Zatlačením
Plný materiál polyetylen LD
Materiál Polyethylen LD
Hlavní průměr 21.5 mm
Celková výška 18.5 mm
Průměr kroužku 18.3 mm
Vnitřní délka kroužku 7.0 mm

Užitečné informace