Objednací číslo:
010008022003
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 3,2705 Kč |
1000 + | 1,7275 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Černá |
---|---|
Provedení montáže | Zatlačením |
Plný materiál | LD polyethylen |
Materiál | Polyethylen LD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M8 |
Hlavní průměr | 8.0 mm |
Hlavní průměr | 0.315 in |
Celková výška | 12.0 mm |
Celková výška | 0.472 in |
Průměr kroužku | 15.0 mm |
Průměr kroužku | 0.591 in |
Vnitřní délka kroužku | 1.2 mm |
Vnitřní délka kroužku | 0.047 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku