Zatlačovací záslepky

Skladem

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru Hlavní průměr Celková výška
12541
2,3226 Kč - 5,239 Kč 290 Skladem
16.0 mm
27.5 mm
9.8 mm
12546
3,7267 Kč - 8,3872 Kč 404 Skladem
28.0 mm
39.5 mm
9.8 mm
12632
6,8518 Kč - 15,3846 Kč 477 Skladem
51.0 mm
62.5 mm
9.5 mm
12543
2,7238 Kč - 3,7075 Kč 770 Skladem
20.0 mm
31.5 mm
9.8 mm
12540
1,8581 Kč - 2,541 Kč 1112 Skladem
12.5 mm
24.0 mm
9.8 mm
12545
3,3467 Kč - 7,5319 Kč 1513 Skladem
25.0 mm
36.5 mm
9.8 mm
12631
6,0916 Kč - 13,6976 Kč 1300 Skladem
47.5 mm
59.0 mm
9.8 mm
10923
1,7314 Kč - 3,9204 Kč 90 Skladem
9.5 mm
20.0 mm
8.5 mm
12544
2,9033 Kč - 6,5102 Kč 10000 Skladem
22.0 mm
33.5 mm
9.8 mm
12548
6,5034 Kč - 8,8935 Kč 16872 Skladem
50.0 mm
61.5 mm
9.8 mm
12547
4,5608 Kč - 10,2762 Kč 500 Skladem
38.0 mm
49.5 mm
9.8 mm
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 16.0 mm | 0.63 in Hlavní průměr 27.5 mm | 1.083 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12541

Cenové rozmezí
5,239 Kč - 2,3226 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 28.0 mm | 1.102 in Hlavní průměr 39.5 mm | 1.555 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12546

Cenové rozmezí
8,3872 Kč - 3,7267 Kč

Skladové zásoby
404 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 51.0 mm | 2.008 in Hlavní průměr 62.5 mm | 2.461 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12632

Cenové rozmezí
15,3846 Kč - 6,8518 Kč

Skladové zásoby
477 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 20.0 mm | 0.787 in Hlavní průměr 31.5 mm | 1.24 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12543

Cenové rozmezí
3,7075 Kč - 2,7238 Kč

Skladové zásoby
770 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 12.5 mm | 0.492 in Hlavní průměr 24.0 mm | 0.945 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12540

Cenové rozmezí
2,541 Kč - 1,8581 Kč

Skladové zásoby
1112 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 25.0 mm | 0.984 in Hlavní průměr 36.5 mm | 1.437 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12545

Cenové rozmezí
7,5319 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
1513 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 47.5 mm | 1.87 in Hlavní průměr 59.0 mm | 2.323 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12631

Cenové rozmezí
13,6976 Kč - 6,0916 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 9.5 mm | 0.374 in Hlavní průměr 20.0 mm | 0.787 in Zatlačením Polyetylen LD Bílá

10923

Cenové rozmezí
3,9204 Kč - 1,7314 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    zapuštěné
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 22.0 mm | 0.866 in Hlavní průměr 33.5 mm | 1.319 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12544

Cenové rozmezí
6,5102 Kč - 2,9033 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 50.0 mm | 1.969 in Hlavní průměr 61.5 mm | 2.421 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12548

Cenové rozmezí
8,8935 Kč - 6,5034 Kč

Skladové zásoby
16872 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté
zátky k nasunutí a pootočení : Kompatibilní průměr otvoru 38.0 mm | 1.496 in Hlavní průměr 49.5 mm | 1.949 in Zatlačením Polyetylen LD Přírodní

12547

Cenové rozmezí
10,2762 Kč - 4,5608 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    polyetylen LD
  • Tvar hlavy
    vypouklý
  • Typ otvoru
    kulaté

Často koupeno

Pevně uzavírací zátky
Pevně uzavírací zátky
Pevně uzavírací zátky
Zátky Eze
Zátky Eze
Zátky Eze
Fit zátky s ouškem pro koncovky DKO
Fit zátky s ouškem pro koncovky DKO
Fit zátky s ouškem pro koncovky DKO
Zátky s ouškem
Zátky s ouškem
Zátky s ouškem
Papírové maskovací zátky
Papírové maskovací zátky
Papírové maskovací zátky
Maskovací zátky s podložkou
Maskovací zátky s podložkou
Maskovací zátky s podložkou
Zátky Flexi
Zátky Flexi
Zátky Flexi
Zátka pro hydraulické kování, se středovým úchytem
Zátka pro hydraulické kování, se středovým úchytem
Zátka pro hydraulické kování, se středovým úchytem
Zátky UNI
Zátky UNI
Zátky UNI
Zatlačovací ochranné záslepky
Zatlačovací ochranné záslepky
Zatlačovací ochranné záslepky

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky - standardní
Kónické krytky a zátky s velkou přírubou
Kónické krytky a zátky s velkou přírubou
Kónické krytky a zátky s velkou přírubou
Zátky Collar
Zátky Collar
Zátky Collar
Vysokoteplotní kónické zátky
Vysokoteplotní kónické zátky
Vysokoteplotní kónické zátky
Uzavřené kónické zátky
Uzavřené kónické zátky
Uzavřené kónické zátky

Parametry produktu

Sortiment Zátky a záslepky

Sada produktů Záslepky

Spojovací materiál rychlonasazovací

Vlastnosti Specifické aplikace

Materiál Polyamid Plast PVC Pryž Silikon

Profil vypouklá plochý oválné obdélníkové kulaté