Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.
Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
3,012 Kč - 4,1973 Kč | 4197 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
4,3367 Kč - 5,6057 Kč | 475 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
2,0079 Kč - 2,4542 Kč | 1473 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
4,7271 Kč - 6,8885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
2,5936 Kč - 3,1933 Kč | 4800 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||||
3,4303 Kč - 4,1833 Kč | 140 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
2,6354 Kč - 3,6813 Kč | 74190 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||||
3,1933 Kč - 4,4623 Kč | 21348 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
5,006 Kč - 6,4842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 250 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||||
3,1375 Kč - 3,8626 Kč | 70 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 136600 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
3,012 Kč - 4,1973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
4,3367 Kč - 5,6057 Kč | 259 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
2,747 Kč - 2,747 Kč | 7600 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||||
3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 20 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
2,5936 Kč - 3,1933 Kč | 2000 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 9150 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku