Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.
Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.
Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Délka ukotvení | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5459 Kč - 4,5459 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
|||||
1,1947 Kč - 1,4748 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
|||||
1,1699 Kč - 1,4445 Kč | 1100 Skladem |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
|||||
3,5575 Kč - 4,3919 Kč | 681 Skladem |
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
|||||
1,1739 Kč - 1,4492 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|||||
1,1699 Kč - 1,4445 Kč | 262 Skladem |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||||
2,9942 Kč - 3,6965 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|||||
1,1851 Kč - 1,4631 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.106 in
0.8 - 2.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 - 0.091 in
2.2 - 2.3 mm
|
|||||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | 8000 Skladem |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||||
1,2512 Kč - 1,5449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
|||||
1,2475 Kč - 1,5402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
|||||
1,1947 Kč - 1,4748 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.311 - 0.331 in
7.9 - 8.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||||
1,5293 Kč - 1,8879 Kč | 240 Skladem |
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
|||||
1,1038 Kč - 1,3628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|||||
1,3023 Kč - 1,6079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|||||
1,2136 Kč - 1,4983 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||||
1,0151 Kč - 1,2532 Kč | 5620 Skladem |
černá
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||||
4,6435 Kč - 4,6435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
|||||
3,6813 Kč - 4,5041 Kč | 815 Skladem |
černá
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
|||||
5,4523 Kč - 6,6933 Kč | 3500 Skladem |
přírodní
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku