Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Typ | Průměr základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2204 Kč - 4,7526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stem Stacking Peg
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
10127636 | 1,1565 Kč - 2,4713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
přírodní
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zatlačovací čep
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 900 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zatlačovací nožička/doraz
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku