Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru B | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7132 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | 17996 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 300 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
5,9961 Kč - 11,1138 Kč | 100 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
5,4244 Kč - 10,04 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||||
5,7591 Kč - 10,6675 Kč | 90 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | 100 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
5,3965 Kč - 9,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||
5,6615 Kč - 10,4583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
5,8567 Kč - 7,2372 Kč | 10000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
6,6794 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
6,6794 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
5,4244 Kč - 10,04 Kč | 3900 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
5,6615 Kč - 10,4583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku