Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,4028 Kč - 17,4028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20/PG11 + PG13.5
|
0.74 - 0.815 in
18.8 - 20.7 mm
|
||||||||
4,8945 Kč - 11,8742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12/PG7
|
0.48 - 0.492 in
12.2 - 12.5 mm
|
||||||||
10304839 | 38,0267 Kč - 38,0267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25/PG21
|
0.992 - 1.126 in
25.2 - 28.6 mm
|
|||||||
13,5262 Kč - 13,5262 Kč | 64 Skladem |
M16/PG9
|
0.606 - 0.638 in
15.4 - 16.2 mm
|
||||||||
30,3712 Kč - 30,3712 Kč | 80 Skladem |
PG16
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku