Zatlačovací kluzáky nebo závitové vložky se běžně používají u výrobků z profilů, např. noh židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu, a to nejen vlastní konstrukci, ale hlavně povrchu pod ním. Ideální ochrana podlah s dřevěným, textilním nebo jiným povrchem.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků obsahuje širokou škálu materiálů, např. polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a rovněž ocel; a také spektrum různých povrchových úprav a barev.
Naše nabídka zahrnuje různá provedení např. vypouklé, zkosené, s kovovým hrotem, žebrované, závitové, lehké i robustní. Navíc sortiment zahrnuje spoustu tvarů: kulaté, oválné, obdélníkové a čtvercové.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Profil | Barva | Dokončit | Maximální velikost kalibru | Minimální velikost kalibru | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551591 | 33,4445 Kč - 63,157 Kč | Ve výrobě |
Ocel
|
Kulaté
|
Přírodní
|
Leštěný
|
|
|
|
||
SIG1300A | 4,8221 Kč - 9,4906 Kč | 1672 Skladem |
ABS
|
Čtverec
|
Černá
|
Leštěný
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
SIG1260A | 2,846 Kč - 6,0503 Kč | Ve výrobě |
ABS
|
Čtverec
|
Černá
|
Leštěný
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
SIG1280A | 5,1558 Kč - 10,4263 Kč | Ve výrobě |
ABS
|
Čtverec
|
Černá
|
Leštěný
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
463845 | 44,4055 Kč - 84,0259 Kč | Ve výrobě |
Nylon
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463842 | 21,8372 Kč - 46,6544 Kč | Ve výrobě |
Nylon
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463858 | 27,6653 Kč - 59,1183 Kč | Ve výrobě |
Poniklováno
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463859 | 27,9742 Kč - 59,7826 Kč | Ve výrobě |
Poniklováno
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463863 | 26,4569 Kč - 56,5009 Kč | Ve výrobě |
Ocel
|
Obdélníkové
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
110356 | 7,4321 Kč - 15,4308 Kč | 7998 Skladem |
PE
|
Kulaté
|
Černá
|
Leštěný
|
1.6 mm
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
463862 | 25,7999 Kč - 55,1126 Kč | Ve výrobě |
Ocel
|
Obdélníkové
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463841 | 25,0471 Kč - 53,5164 Kč | 1450 Skladem |
polyamid
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
497419 | 4,7351 Kč - 9,9438 Kč | 5288 Skladem |
PE
|
Kulaté
|
Černá
|
Leštěný
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463854 | 59,0155 Kč - 111,751 Kč | 2654 Skladem |
Plsť
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463880 | 41,5505 Kč - 78,4499 Kč | 4050 Skladem |
PA; plsť
|
Kulaté
|
Černá
|
Matný
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463850 | 25,0742 Kč - 55,9615 Kč | 1578 Skladem |
Plsť
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463839 | 22,7216 Kč - 48,5438 Kč | 101 Skladem |
polyamid
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463838 | 23,2721 Kč - 49,7661 Kč | 1741 Skladem |
polyamid
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
497420 | 2,5478 Kč - 5,1071 Kč | 6431 Skladem |
PE
|
Kulaté
|
Černá
|
Leštěný
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463856 | 32,8973 Kč - 70,3132 Kč | Ve výrobě |
Plsť
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463840 | 22,2031 Kč - 47,4168 Kč | 408 Skladem |
polyamid
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463846 | 31,5153 Kč - 68,6658 Kč | 639 Skladem |
Nylon
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
463860 | 28,2255 Kč - 60,3489 Kč | Ve výrobě |
Poniklováno
|
Kulaté
|
Černá
|
Bez povrchové úpravy
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
199032 | 4,3374 Kč - 8,9444 Kč | 513 Skladem |
PE
|
Kulaté
|
Černá
|
Leštěný
|
1.6 mm
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
497421 | 3,0076 Kč - 6,4386 Kč | 3672 Skladem |
PE
|
Kulaté
|
Černá
|
Leštěný
|
2.0 mm
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku