Menu Vyhledávání

Zatlačovací kabelové svorky

Skladem

Svorku lze opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Nylon 6.6

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Plný materiál
PKKL-4
20,2189 Kč - 62,9041 Kč 1700 Skladem
Přírodní
Polyamid 6.6
460314
71,2555 Kč - 152,2344 Kč 1900 Skladem
Šedá
Polyamid 6.6
460311
7,9863 Kč - 16,4372 Kč Ve výrobě
Šedá
Polyamid 6.6
460315
13,3258 Kč - 27,4376 Kč 400 Skladem
Šedá
Polyamid 6.6
PKKL-3
13,4754 Kč - 168,1659 Kč 2000 Skladem
Přírodní
Polyamid 6.6
460312
9,068 Kč - 18,6499 Kč 7700 Skladem
Šedá
Polyamid 6.6
PKKL-3S
20,2189 Kč - 42,4598 Kč 1897 Skladem
460313
10,1267 Kč - 20,7994 Kč Ve výrobě
Šedá
Polyamid 6.6
22SEAPM250750
6,8779 Kč - 14,671 Kč Ve výrobě
Přírodní
Polyamid 6.6
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 6.5 mm | 0.256 in ; Přírodní ; Polyamid 6.6

PKKL-4

Cenové rozmezí
62,9041 Kč - 20,2189 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    30.2 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 4.8 mm | 0.189 in ; Šedá ; Polyamid 6.6

460314

Cenové rozmezí
152,2344 Kč - 71,2555 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    30 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 4.8 mm | 0.189 in ; Šedá ; Polyamid 6.6

460311

Cenové rozmezí
16,4372 Kč - 7,9863 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    25 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 4.8 mm | 0.189 in ; Šedá ; Polyamid 6.6

460315

Cenové rozmezí
27,4376 Kč - 13,3258 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    30 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 6.5 mm | 0.256 in ; Přírodní ; Polyamid 6.6

PKKL-3

Cenové rozmezí
168,1659 Kč - 13,4754 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    25.9 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 4.8 mm | 0.189 in ; Šedá ; Polyamid 6.6

460312

Cenové rozmezí
18,6499 Kč - 9,068 Kč

Skladové zásoby
7700 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    25 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 6.5 mm | 0.256 in ; Přírodní ; Polyamid 6.6

PKKL-3S

Cenové rozmezí
42,4598 Kč - 20,2189 Kč

Skladové zásoby
1897 Skladem
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 4.8 mm | 0.189 in ; Šedá ; Polyamid 6.6

460313

Cenové rozmezí
20,7994 Kč - 10,1267 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    zatlačovací
  • Délka základny
    30 mm
zaklapávací kabelové svorky - Kompatibilní průměr otvoru - 6.4 mm | 0.250 in ; Přírodní ; Polyamid 6.6

22SEAPM250750

Cenové rozmezí
14,671 Kč - 6,8779 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Nylon
  • Délka základny
    34.7 mm
  • Šířka základny
    22.1 mm
  • Kompatibilní průměr otvoru
    6.4 mm