Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 221
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Tvar hlavy h Barva H d Typ Koupit
2,3845 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
vypouklé
6.0 mm
přírodní
8.0 mm
7.3 mm
4
2,5239 Kč - 3,5279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
6.5 mm
bílá
8.4 mm
7.2 mm
3
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 118 Skladem
15.0 mm
vypouklé
7.5 mm
bílá
9.9 mm
8.0 mm
3
2,5239 Kč - 2,5239 Kč 312400 Skladem
11.0 mm
vypouklé
6.5 mm
černá
8.4 mm
7.2 mm
4
2,5239 Kč - 3,5279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
8.0 mm
bílá
10.5 mm
8.5 mm
3
2,5239 Kč - 3,5279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
6.5 mm
černá
8.4 mm
7.2 mm
3
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 1000 Skladem
15.0 mm
vypouklé
7.5 mm
černá
9.9 mm
8.0 mm
3
2,6827 Kč - 2,9809 Kč 170500 Skladem
11.5 mm
8.0 mm
přírodní
9.5 mm
8.8 mm
2
4,3646 Kč - 7,9344 Kč 2900 Skladem
27.0 mm
12.5 mm
přírodní
14.4 mm
24.0 mm
1
39,8116 Kč - 64,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
17.5 mm
přírodní
21.5 mm
110.5 mm
2
9,5241 Kč - 9,5241 Kč 500 Skladem
40.4 mm
12.0 mm
přírodní
14.5 mm
37.6 mm
1
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 68000 Skladem
12.0 mm
9.0 mm
černá
11.5 mm
9.3 mm
4
2,7903 Kč - 3,1004 Kč 10070 Skladem
18.5 mm
9.0 mm
přírodní
11.7 mm
14.9 mm
3
2,5239 Kč - 2,5239 Kč 108150 Skladem
11.0 mm
vypouklé
6.0 mm
černá
8.0 mm
5.1 mm
3
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 27688 Skladem
12.0 mm
vypouklé
4.0 mm
černá
5.7 mm
8.5 mm
Rýhované bez úchytu
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 48700 Skladem
12.0 mm
vypouklé
4.0 mm
bílá
5.4 mm
10.0 mm
Rýhované bez úchytu
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 3400 Skladem
17.5 mm
vypouklé
8.5 mm
bílá
10.8 mm
11.9 mm
3
2,5239 Kč - 3,5279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
8.0 mm
černá
10.5 mm
8.5 mm
3
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 298500 Skladem
12.0 mm
4.0 mm
černá
5.4 mm
10.0 mm
Rýhované bez úchytu
2,5239 Kč - 2,5239 Kč 9478 Skladem
7.5 mm
vypouklé
5.0 mm
bílá
6.8 mm
6.6 mm
2
  • z/ze 12
Zátky zatlačovací 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180471

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180372

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180396

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
118 Skladem
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR černá

10060551

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
312400 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180419

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10180389

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10180402

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR přírodní

10060988

Cenové rozmezí
2,9809 Kč - 2,6827 Kč

Skladové zásoby
170500 Skladem
Parametry
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180525

Cenové rozmezí
7,9344 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180778

Cenové rozmezí
64,4796 Kč - 39,8116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10258576

Cenové rozmezí
9,5241 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M39
Zátky zatlačovací 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10061039

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
68000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR přírodní

10061169

Cenové rozmezí
3,1004 Kč - 2,7903 Kč

Skladové zásoby
10070 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR černá

10060827

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
108150 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10060964

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
27688 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR bílá

10060629

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
48700 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180433

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10180426

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10060636

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
298500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR bílá

10060872

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
9478 Skladem
Parametry
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Barva
    bílá