Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5799 Kč - 39,7595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 2,6076 Kč - 5,646 Kč | 19215 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
červená
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 10068526 | 1,8685 Kč - 3,8457 Kč | 4800 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
|
| 13,7353 Kč - 27,5788 Kč | 20212 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0024 Kč | 30000 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 6,8189 Kč - 14,0191 Kč | 118252 Skladem |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 5,5639 Kč - 10,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
červená
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 10,305 Kč - 42,9769 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 25,4348 Kč - 94,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 4,267 Kč - 8,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 2,9562 Kč - 6,1439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 3,0957 Kč - 9,2695 Kč | 8650 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 2,9562 Kč - 6,435 Kč | 5130 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
červená
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 1,6594 Kč - 3,4703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
červená
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 4,2251 Kč - 8,7332 Kč | 5000 Skladem |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 25,7834 Kč - 64,3505 Kč | 404 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 3,765 Kč - 7,814 Kč | 23260 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 14,572 Kč - 30,2601 Kč | 16214 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 4,6295 Kč - 9,4227 Kč | 10434 Skladem |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
červená
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP