Menu Vyhledávání

Zátky závitové 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto závitové zátky jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE/TPV, která zabraňuje průniku nečistot. Mají závit BSP a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20598068

Staré objednací číslo:

20598068

19000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,0601 Kč
5000 - 24999 2,1858 Kč
25000 + 1,9672 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 530,05 Kč

500 x 3,0601 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.7 mm
H 12.0 mm
L 5.5 mm
Velikost závitu 3/8 in
Norma závitu BSP
Typ 1
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás