Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
298,468 Kč - 497,5269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
50,0656 Kč - 83,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Coarse
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.75
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
118,9058 Kč - 198,3368 Kč 2 Skladem
Coarse
10.8
12.0
Tenkostěnné
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
135,5141 Kč - 225,7766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
215,6672 Kč - 359,3651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
136,7176 Kč - 227,9429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
152,3631 Kč - 253,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
53/64"
0.81
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
60,175 Kč - 100,1312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
pro vysokou zátěž
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Fine
604,157 Kč - 1 006,8481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 3.00
ocel uhlíková
Non-Std
298,468 Kč - 497,5269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
60,8971 Kč - 101,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
Tenkostěnné
M 8 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
451,5532 Kč - 752,6689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 2.00
ocel uhlíková
Non-Std
521,5969 Kč - 869,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.9
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
476,8267 Kč - 794,7914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
53/64"
0.8
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
324,4636 Kč - 540,6122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
37/64"
0.5
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
1 144,2878 Kč - 1 907,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
118,9058 Kč - 198,3368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
10.8
12.0
Tenkostěnné
M8 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
  • z/ze 4
Závitová vložka 22.0 M16 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217693

Cenové rozmezí
497,5269 Kč - 298,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 8.0 M 5 x 0.80 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217761

Cenové rozmezí
83,5229 Kč - 50,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217945

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 12.0 M8 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217839

Cenové rozmezí
198,3368 Kč - 118,9058 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217846

Cenové rozmezí
225,7766 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217631

Cenové rozmezí
359,3651 Kč - 215,6672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217952

Cenové rozmezí
227,9429 Kč - 136,7176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 0.81 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218102

Cenové rozmezí
253,9385 Kč - 152,3631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217983

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 10.0 M 5 x 0.80 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217914

Cenové rozmezí
100,1312 Kč - 60,175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 3.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217891

Cenové rozmezí
1 006,8481 Kč - 604,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217686

Cenové rozmezí
497,5269 Kč - 298,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 12.0 M 8 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217785

Cenové rozmezí
101,3347 Kč - 60,8971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217969

Cenové rozmezí
752,6689 Kč - 451,5532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 0.9 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218058

Cenové rozmezí
869,4084 Kč - 521,5969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217884

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 0.8 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218041

Cenové rozmezí
794,7914 Kč - 476,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.5 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218027

Cenové rozmezí
540,6122 Kč - 324,4636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 33.0 M24 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217754

Cenové rozmezí
1 907,3068 Kč - 1 144,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 12.0 M8 x 1.00 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217860

Cenové rozmezí
198,3368 Kč - 118,9058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0