10149423
BLM6B
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 10,4871 Kč |
5000 + | 5,2934 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Threaded - Plastic Molded O-Ring |
---|---|
Colour | Red |
Full Material | High Density Polyethylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 5/8-18 |
Threaded Length | 9.5 mm |
Threaded Length | 0.375 in |
Overall Diameter | 20.8 mm |
Overall Diameter | 0.819 in |
Overall Height | 17.5 mm |
Overall Height | 0.689 in |
Head Height | 8.0 mm |
Head Height | 0.315 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku