Zátky s těsněním a závitem UNF - Kompatibilní standard závitu - UNF ; Kompatibilní velikosti závitu - 1/16 ; rychlonasazovací

Objednací číslo: 467122

68 Skladem
Specifikace

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva Žlutá
Kompatibilní standard závitu (vše) UNF
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen HD
Materiál Polyetylen HD
Zobrazit všechny specifikace a upravit
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku

Ceny a možnosti

Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 7,41 Kč
1000 + 6,21 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 852,50 Kč

250 x 7,41 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Žlutá
Kompatibilní standard závitu (vše) UNF
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen HD
Materiál Polyetylen HD
Kompatibilní velikosti závitu (vše) 1/16
Hlavní průměr 35.0 mm
Celková výška 22.6 mm
Délka se závitem 14.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0