Zátky s těsněním a závitem UNF - Kompatibilní standard závitu - UNF ; Kompatibilní velikosti závitu - 7/8 ; rychlonasazovací
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Žlutá |
Kompatibilní standard závitu (vše) | UNF |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen HD |
Materiál | Polyetylen HD |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
250
Objednávejte násobky 250
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 1499 | 4,82 Kč |
1500 + | 4,04 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Žlutá |
---|---|
Kompatibilní standard závitu (vše) | UNF |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen HD |
Materiál | Polyetylen HD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | 7/8 |
Hlavní průměr | 28.0 mm |
Celková výška | 21.9 mm |
Délka se závitem | 13.5 mm |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |