Zátky s těsněním a závitem UNF - Kompatibilní standard závitu - UNF ; Kompatibilní velikosti závitu - 3/4 ; rychlonasazovací
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Žlutá |
Kompatibilní standard závitu (vše) | UNF |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen HD |
Materiál | Polyetylen HD |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
500
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 1999 | 3,74 Kč |
2000 + | 3,14 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Žlutá |
---|---|
Kompatibilní standard závitu (vše) | UNF |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen HD |
Materiál | Polyetylen HD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | 3/4 |
Hlavní průměr | 27.0 mm |
Celková výška | 21.9 mm |
Délka se závitem | 13.5 mm |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |