Zátky s těsněním a závitem UNF - Kompatibilní standard závitu - UNF ; Kompatibilní velikosti závitu - 9/16 ; rychlonasazovací

Objednací číslo: 467117

Ve výrobě
Specifikace

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva Žlutá
Kompatibilní standard závitu (vše) UNF
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen HD
Materiál Polyetylen HD
Zobrazit všechny specifikace a upravit
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku

Ceny a možnosti

Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2999 2,88 Kč
3000 + 2,42 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 440,00 Kč

500 x 2,88 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Žlutá
Kompatibilní standard závitu (vše) UNF
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen HD
Materiál Polyetylen HD
Kompatibilní velikosti závitu (vše) 9/16
Hlavní průměr 21.0 mm
Celková výška 20.9 mm
Délka se závitem 12.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0