10630563
467137
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná. Podívejte se, co doporučujeme:
Threaded O-Ring Plug ensures that the plug's tapered thread forms a tight seal with the threaded hole, preventing contaminants such as dirt, dust, and debris from entering. It can be installed with a spanner, screwdriver or by hand. It fits 13/4 x 11 BSP, GAS threads. Yellow made from HDPE.
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Compatible Thread Standard (All) | BSP |
Compatible Thread Sizes (All) | 1.3/4 |
Threaded Length | 15.0 mm |
Threaded Length | 0.591 in |
Overall Diameter | 62.0 mm |
Overall Diameter | 2.441 in |
Overall Height | 25.0 mm |
Overall Height | 0.984 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku